Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter
Spannung DC | 24V - DC |
Nennstrom | 0,3 A |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 8 polig |
Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M12-AG |
L | 67,40 mm |
L1 | 73,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
Lk | 475,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannung DC | 24V - DC |
Nennstrom | 0,30 A |
Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 8 polig |
Schutzart IP | IP 40 |
enthält | Schrauben |
Produktfamilie | ECBPMI |
Bestellhinweise: ECBPMi 24V-DC M12-8
Der elektrische Vakuum-Erzeuger ECBPMi wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.