Attraktive Vorteile auf schmalz.com

Rund 6.000 Vakuumtechnik-Artikel lassen sich mit wenigen Klicks bestellen – am Rechner genauso komfortabel wie über ein Tablet oder ein Smartphone.

Informieren Sie sich nicht nur über Produkte aus den Bereichen Vakuumtechnik für die Automation, Vakuumheber und Kransysteme sowie Vakuum-Spanntechnik, sondern erfahren Sie darüber hinaus, wie Vakuumtechnik in der Praxis funktioniert: Die umfangreiche Mediathek mit Anwendungs- und „How to“-Videos zeigt, wie manuelle oder automatisierte Prozesse dank Vakuumtechnik effizienter, flexibler und produktiver werden.

Mit wenigen Klicks können Sie auf rund 6.000 Vakuumtechnik-Artikel zugreifen. Der Shop zeigt unter anderem Verfügbarkeiten in Echtzeit, Preise und die Bestellhistorie an. Auch die CAD-Daten stehen sofort zur Verfügung –die Daten können sofort für die Konstruktion Ihres Greifsystems genutzt werden. Wer über den Shop bestellt, erhält bei zahlreichen Produkten fünf Prozent Rabatt. Ab einem Bestellwert von 100 Euro gehen Vakuum-Komponenten und -Aufspannsysteme frei Haus auf die Reise. Auch bei kleineren Aufträgen werden weder Verpackungskosten noch ein Mindermengenzuschlag berechnet. Geht eine Bestellung für lagerhaltige Ware bis 16 Uhr ein, verlässt das Paket unser Unternehmen noch am selben Tag.

Die Seite ist responsive gestaltet. Das bedeutet: Die Darstellung der Inhalte passt sich an das jeweils genutzte Gerät an. Das ermöglicht eine optimale Lesbarkeit und Navigation auf dem Rechner, einem Smartphone oder einem Tablet. Dringend benötigte Ersatzteile können nun mit einem Mobilgerät komfortabel bestellt werden – direkt vor Ort am Vakuum-Greif- oder Aufspannsystem.