Blocksauger VCBL-S

Die günstige und flexible Alternative zum Originalblocksauger von SCM/Morbidelli

Die Blocksauger vom Typ VCBL-S sind flexible einsetzbar, halten das Werkstück prozesssicher in der richtigen Position und überzeugen mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dadurch stellen sie eine echte Alternative für den Einsatz auf CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli dar.

Diese Blocksauger überzeugen mit einer enormen Haltekraft und genauen Maßhaltigkeit. Auf diese Weise können höchste Querkräfte aufgenommen werden.

Weitere Highlights:

  • Attraktiver Preis: kostengünstiger als vergleichbare Produkte am Markt
  • Breites Produktprogramm: verschiedene Geometrien und Höhen für einfaches Rüsten sowie integriertes Tastventil gegen Leckage durch nicht belegte Sauger
  • Einfache Montage: Die Blocksauger sind kompatibel mit den Original-Saugern und lassen sich ebenso einfach auf der Konsole fixieren
  • Wechselbare Saugplatte: bei herkömmlichen Systemen muss bei Kollision, Verschleiß oder anderweitigen Schäden der gesamte Blocksauger ausgewechselt werden

* SCM bzw. Morbidelli sind eingetragene und markenrechtlich geschützte Marken der SCM Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli entwickelt wurden.