Neuer Vakuum- und Druckschalter VS / VSi

Mit den neuen Vakuum- und Druckschaltern VS und VSi von Schmalz haben Sie alles im Blick: Die elektronischen Schalter sind modular aufgebaut, lassen sich einfach in die Automatisierungsumgebung integrieren und sind dank innovativer Kommunikationstechnik im gesamten Prozess sichtbar.

Produktvorstellung des Vakuum- und Druckschalters VSi. Der Schalter überwacht und kontrolliert Vakuum und Druck.

 

Mehr informationen unter www.schmalz.com/VSi

Vakuum- und Druckschalter im Online-Shop

In unserem Online-Shop finden Sie alle technischen Details, inklusive der CAD-Daten und Bedienungsanleitungen.

Digitale Vakuum- und Druckschalter VSi mit IO-Link

Analoge Vakuum- und Drucksensoren VS

Jetzt im Online-Shop anmelden

Highlights des Vakuum- und Druckschalters VS/VSi

  • Messbereich -1 bis 10 bar
  • Schutzart IP 65
Schalter mit integriertem Display
Sensor ohne Display; Schaltausgang digital (VSi) und analog (VS)
Sensor ohne Display; Schaltausgang digital (VSi) und analog (VS)
Vakuum- und Druckschalter mit externem Display
Schalter (VSi) für die Messung im Prozess; Schaltausgang digital mit externem Display (SDI) für die Anzeige im Sichtfeld; IO-Link Schnittstelle
Schalter mit integriertem Display
Schalter mit integriertem Display; Schaltausgang digital; IO-Link Schnittstelle

Alles wird sichtbar: auf dem Display, in der Steuerung und am Smartphone

IO-Link und NFC-Technologie eröffnen innovative Möglichkeiten der Kommunikation
IO-Link und NFC-Technologie eröffnen innovative Möglichkeiten der Kommunikation
  • Schalter in drei Varianten ohne Display, mit integriertem oder externem Display
  • Kompakte Sensoreinheit zum Einbau direkt am Sauggreifer für Messung ohne Leitungsverluste
  • Externes Bedien- und Anzeigedisplay zum Einbau an der Benutzerschnittstelle
  • Geräte- und Prozessinformationen in Echtzeit verfügbar, da Schalter direkt im Prozess misst und per IO-Link an jegliche Steuerungen kommuniziert
  • Geräte- und Prozessinformationen sind per NFC am Smartphone parametrierbar und auslesbar
  • Aktuelles Vakuum- oder Drucklevel am Display sichtbar
  • Schalter über IO-Link schnell und einfach in ein System integrierbar
  • Prozess- und Geräteparameter über IO-Link, NFC oder ein externes Display schnell konfigurierbar

Volle Kontrolle mit dem Schmalz ControlRoom

Mit der App Schmalz ControlRoom können Ihre intelligenten Schmalz-Geräte identifiziert, ausgelesen und parametriert werden. Die Datenübertragung erfolgt via NFC (Near Field Communication). So reduzieren Sie nicht nur Beschaffungskosten, Sie verkürzen ebenfalls die Inbetriebnahmezeit und optimieren den Geräte-Service.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • 40 Prozent verringerte Beschaffungskosten 
  • 75 Prozent Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme
  • 80 Prozent kürzere Servicezeiten

Mehr zum Schmalz ControlRoom

Download Schmalz ControlRoom

Schmalz ControlRoom
Informationen zu weiteren intelligenten Produkten

Industrie 4.0
Produktion 4.0
Automatisierungstechnik