Schmalz - Der Spezialist für Handhabung vor Ort

Erfahrene Systemberater betreuen Sie von der Planung und Auslegung bis zur Montage und Inbetriebnahme Ihrer Vakuum-Systeme, Vakuumheber oder Vakuum-Aufspannsysteme.

Wir beraten Sie gerne und erarbeiten mit Ihnen eine Lösung, die zu Ihrer Anwendung passt. Verlassen Sie sich auf eine qualifizierte Projektierung und kompetente Ausarbeitung Ihrer Vakuum-Lösung. Unsere erfahrenen Systemberater stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 

Ihr lokaler Kontakt

Markus Vagt
Dresden
Mobil: +49 151 17959856
markus.vagt@schmalz.de

Kontaktanfrage

Vakuum-Komponenten

Schmalz bietet Vakuum-Komponenten für die Automation. Vom Sauggreifer über Befestigungselemente bis hin zur Vakuum-Erzeugung gehören alle wichtigen Komponenten zum Aufbau eines Vakuumsystems zu unserem Produktprogramm.

Vakuum-Sauggreifer

Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.

Spezialgreifer

Spezialgreifer kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen Sauggreifer keinen Unterdruck erzeugen können. Schmalz bietet eine Vielzahl von Spezialgreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Wirkprinzipien an.

Flächengreifsysteme und Endeffektoren

  • Universelle Flächengreifsysteme
  • Systembaukasten für Endeffektoren
  • Anschlussfertig für verscheidenste Roboter-Applikationen

Befestigungselemente

Schmalz bietet ein breites Programm an Befestigungsmöglichkeiten um Sauggreifer oder Spezialgreifer in ein Vakuum-System zu integrieren.

Vakuum-Erzeuger

Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt. Ejektoren verfügen über intelligente Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.

Ventiltechnik

Ventile dienen der Steuerung des Vakuums sowie der Druckluft. Sowohl die Prozesssicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit des Vakuum-Systems wird mit den passenden Ventilen erhöht.

Schalter und Systemüberwachung

Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems ist die Einrichtung einer Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet ein breites Programm an Schaltern, Mess- und Regelgeräte sowie Warneinrichtungen.

Filter und Verbindungen

Filter schützen den Vakuum-Erzeuger vor Verunreinigungen. Vakuum-Verteiler, Schlauchleitungen und Verbindungen komplettieren das Vakuum-System und verbinden Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger.


Vakuum-Greifsysteme

Für automatisierte Prozesse bietet Schmalz anschlussfertige Greifsysteme, die an Portalen und Robotern zum Einsatz kommen. Unsere erfahrenen Systemberater konfigurieren das Greifsystem individuell für den jeweiligen Anwendungsfall. Die Vakuum-Greifsysteme erhöhen die Effizienz und Produktivität in nahezu allen Branchen und Einsatzgebieten.

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalgreifer für automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Flächengreifsysteme FX/FM

  • Kompakter und leichter Greifer für z. B. Verpackungsmaschinen
  • Abmessungen: 76 x 22 bis 120 x 60 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Flächengreifsysteme SBX-C

  • Starker und robuster Greifer für die Holzindustrie
  • Abmessungen: 1.040 x 200 bis 1.250 x 400 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ

Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik

Vakuum-Saugspinne SSP

Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings


Vakuumheber und Kransysteme

Schmalz bietet Vakuumheber und das dazu passende Kransystem für manuelle Hebeaufgaben in einer Vielzahl von Branchen. Die Vakuumheber in Form eines Schlauchhebers Jumbo oder des Hebegeräts VacuMaster sorgen für ein ergonomisches Arbeitsumfeld und helfen dabei gesundheitliche Schäden durch schweres Heben oder Bewegen vorzubeugen.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Werkstücke bis 300 kg schnell und effizient bewegen

  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Heben und Senken der Last mittels Vakuum

Vakuum-Hebegerät VacuMaster

Lasten mit mehreren Tonnen ergonomisch und sicher bewegen

  • Basismodul, Bedienelement, Lasttraversen und Saugplatten konfigurierbar
  • Heben und Senken der Last mittels Kettenzug

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse

Betriebseinrichtungen

Beschädigungsfreies Lagern und spannen von Werkstücken

  • Hordenwagen und Transportwagen für platzsparende Lagerung
  • Vakuum-Arbeitstische und Vakuum-Arbeitsständer zum fixieren von Werkstücken

Vakuum-Spanntechnik

Schmalz verfügt aufgrund seiner langjährigen Partnerschaft mit namhaften Maschinenhersteller über große Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Vakuum-Aufspannsysteme. Das breite Produktprogramm bietet eine Auswahl an hochwertigen Spannlösungen für verschiedene Branchen - darunter Holz, Metall und Glas.

Spannlösungen für die Holzbearbeitung

  • Vakuumspanntechnik für die CNC-Bearbeitung von Werkstücken aus Holz
  • Lösungen für Konsolentisch-, Rastertisch- und Glatttisch-Systeme
  • Spannmittel sowohl für Schmalteile als auch Werkstücke aus Massivholz
  • Spannlösungen um CNC-Bearbeitungszentren zu modernisieren

Spannlösungen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung

  • Vakuumspanntechnik für die CNC-Bearbeitung von Werkstücken aus Metall und Kunststoff
  • Universelles Spannsystem für flächige Werkstücke
  • Wirtschaftlich und flexibel aufspannen ab Losgröße eins

Spannlösungen für die Glasbearbeitung

  • Vakuumspanntechnik für die CNC-Bearbeitung von Werkstücken aus Glas
  • Für flexible und effiziente Produktionsprozesse
  • Verschleißarme Reibbeläge für eine hohe Präzision

Spannlösungen für 3D-Freiformflächen

  • Vakuumspanntechnik für sicheres und verzugsarmes Spannen von Werkstücken mit Freiformflächen
  • Einsatz bei Laser- und Fräsbearbeitung in der Faserverbundbranche sowie in Anwendungen mit Metall, Kunststoff oder Holz

Vakuum-Erzeugung für CNC-Bearbeitungszentren

  • Vakuum-Erzeuger für den Einsatz in CNC-Bearbeitungszentren
  • Bereitstellung und Überwachung von Vakuum
  • Abscheiden von Flüssigkeiten oder Spänen

Kontaktieren Sie uns jetzt!

Unser Systemberater vor Ort steht Ihnen für Fragen rund um unsere Produkte zur Verfügung.