ABDK 85x19.8x32 M8-4

Part no.: 10.06.02.00454
Protection hood VS ABDK 85x19.8x32 M8-4 mit Kabel und M8 Stecker
Length L: 85 mm
Width B: 19.8 mm
Height H: 32 mm
Electrical connection:
Male connect M8, 4 pol
ABDK 85x19.8x32 M8-4