Der Strömungsgreifer SCG eignet sich ideal zur Handhabung von bestückten Leiterplatten. Der Greifer übt nur einen minimalen Oberflächendruck auf das Werkstück aus, so dass die sensiblen Leiterplatten bei der Handhabung nicht beschädigt werden.

Der Strömungsgreifer SCG ist mit einem Sauggreifer aus antistatischem Material ausgestattet, potenzielle, elektrische Landungen werden so abgeleitet. Das anschmiegsame Material gleicht zudem Höhenunterschiede durch Bauelemente auf der Leiterplatte optimal aus.

Darüber hinaus erlaubt der Strömungsgreifer die Handhabung von Leiterplatten mit großen Öffnungen und Bohrungen. Der geringe Belegungsgrad des Greifers wird durch den hohen Volumenstrom ausgeglichen.

Leiterplatten können mit dem Strömungsgreifer auch über den Bauelementen und mit großen Öffnungen sicher gegriffen werden.

Flow grippers SCG for handling assembled printed-circuit boards

Type of handling Automated handling
Industry Electronics
Workpiece Printed circuit boards
Product Vacuum Technology for Automation, Components, Special Grippers
Video number 162

The flow gripper SCG is suitable for handling assembled printed-circuit boards. The gripper exerts a minimum of pressure on the surface of the workpiece, so the delicate circuit boards are undamaged by the handling.

The flow gripper SCG is equipped with a suction cup made of anti-static material to avert potential build-ups of electric charge. The soft material deforms to perfectly accommodate the differing heights of elements fitted to the printed-circuit board.

In addition, the flow gripper can be used for handling printed-circuit boards with large openings and bore holes. The low coverage of the gripper is compensated for by its high flow rate.

The flow gripper can securely grip printed-circuit boards with large openings and even over elements fitted to them.