Bei der Handhabung von Faserverbundteilen spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Die Textilien müssen zugleich schonend und sicher gehandhabt werden. In diesem Bereich überzeugt der Spezialgreifer SCG mit einer großen Kontaktfläche. Liegen unterschiedliche Stapelhöhen vor, kann der Nadelgreifer SNGi-AE flexibel an die unterschiedlichen Höhen und Materialtypen angepasst werden. Bei der Vereinzelung und bei besonders empfindlichen Werkstücken können die Schwebesauger SBS eingesetzt werden. Schmalz bietet ein umfassendes Portfolio an unterschiedlichen Greiferprinzipien, mit denen nahezu jede Handhabungsaufgabe entlang des Prozesses gelöst werden kann.

Gripper solutions for the handling of fiber composite parts

Type of handling Automated handling
Industry Composite
Workpiece Composite textiles
Product Vacuum Technology for Automation, Components, Special Grippers
Video number 170

In handling of fiber composite parts, multiple factors play an important role. Textiles must be handled safely and with care. With its large contact surface that avoids damaging the workpiece, the special gripper SCG is well suited to applications in this area. The needle gripper SNGi-AE may be flexibly adjusted to suit varying stack heights and material types. The floating suction cup SBS lends itself well to separating workpieces and to handling particularly sensitive workpieces.