• Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para el uso extremo en servicio de varios turnos con los ciclos más rápidos
  • Manipulación de piezas muy abrasivas como, p. ej., cartones rugosos
  • Ventosa con ranura especial: manipulación de chapas aceitadas, aumento de fuerzas transversales mediante desalojo del aceite
  • Ventosa sin ranura especial: manipulación de cartones, maderas y piezas similares
Productos destacados
  • El material altamente resistente al desgarro Vulkollan VU1 soporta una enorme tensión
  • Insensible a los aceites gracias a su buena resistencia química
  • La mínima abrasión (aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516) permite una vida útil hasta 20 veces mayor que la del NBR estándar
  • Las superficies de apoyo en el fondo evitan la deformación permanente de las piezas de paredes finas
Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa FSGA (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FGA (2) de Vulkollan VU1, con 1,5 pliegues y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada por forma a la boquilla. También con cargas pesadas, la unión por forma se mantiene segura
  • Ventosas con soporte de apoyo en la cara inferior
  • Ventosa de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
  • Diámetro: 30 a 110 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por