• Ventosa plana y ovalada para la manipulación de piezas largas, también abombadas, p. ej., perfiles, tubos, embalajes
  • Manipulación de elementos de marcos, p. ej., de ventanas y puertas
  • Comparadas con las ventosas redondas, notable aumento de las fuerzas de aspiración con piezas estrechas
Productos destacados
  • Ventosas planas de diseño ovalado para piezas largas (perfiles, tubos) o planas con portadores
  • La pinza de dos orejas evita que se tuerza involuntariamente durante su uso (a partir de un tamaño de 24 x 8 mm)
  • Alta fuerza de aspiración con dimensiones pequeñas
  • Las superficies de apoyo en el fondo evitan la deformación permanente de las piezas de paredes finas
Ventosas planas SGON
  • Ventosa SGON (3) robusta y resistente con labio sellador simple, compuesta de ventosa SGO (2) y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • A partir de tamaño 24 x 8 mm, asegurada adicionalmente con arandela de seguridad (seguro antigiro)
  • Ventosa de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
  • Dimensiones: 4 x 2 a 90 x 30 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • A partir de tamaño 24 x 8 mm, adicionalmente con seguro antigiro
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por