• Placa de ventosa redonda para la manipulación de piezas planas y lisas
  • Serie SPU B con labio sellador reforzado: Manipulación de piezas con superficie ligeramente rugosa, p. ej., madera, chapa cascarillada
  • Serie SPU AE con dispositivo de arranque integrado: Manipulación de chapas delgadas (aprox. 1,0 - 2,5 mm), elimina la autoadhesión entre las chapas
  • Serie SPU TV con válvula palpadora: Desconexión de ventosas no ocupadas

Placas de ventosa SUF - El lifting inteligente con prestaciones optimizadas!

Reducción de peso en comparación con el SPU gracias a la placa portadora de plástico reforzado. Junta anular hecho de NBR resistente al aceite y al ozono con una estructura de fricción optimizada para aumentar la fuerza de aspiración y lateral. La innovadora conexión entre la placa soporte y la junta anular simplifica la sustitución y protege contra la torsión. Leer la información del producto a través de la interfaz NFC con el smartphone y llevar a cabo la adquisición de repuestos.

Productos destacados
  • Las superficies de apoyo en la cara inferior evitan la deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
  • Tiempos de ciclo muy cortos gracias al bajo volumen propio
  • Amplia gama de diámetros para un gran surtido para diferentes piezas
  • Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas
Placas de ventosa SPU
  • Ventosa SPU compuesta de junta anular (3) y placa soporte de aluminio (1)
  • Junta anular unida con seguridad a la placa soporte por clip y por forma
  • Canto sellador interior (4) para mejor hermetización en superficies ligeramente rugosas
  • Conexión de vacío lateral (2) cerrada de forma estándar con tapones (seguro antiadhesión)
  • Serie SPU TV: Válvula palpadora ya montada
  • Serie SPU AE: Dispositivo de arranque ya montado en el lado inferior
  • Diámetro: 100 a 400 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte de aluminio
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por