• Control electrónico de proceso, optimización de duraciones de ciclos y dispositivos de ahorro de energía
  • Uso como elemento de medición y de conmutación
  • Uso en sistemas de manipulación con la más alta dinámica
Productos destacados
  • El interruptor electrónico de vacío y presión permite una conmutación precisa y repeticiones
  • Dos salidas digitales de conmutación guardan más elementos de conmutación
  • Pantalla de estado LED de dos colores, fácil de leer
  • Puede ser montado vertical u horizontalmente para ahorrar espacio
  • Puntos de cambio en el proceso ajustables con el botón de enseñanza
  • Carcasa de plástico en construcción de 10 mm
  • Placa adaptadora para montaje rápido, a elegir, tendido o de pie
  • Botón Teach integrado en la tapa de la carcasa
  • Tapa transparente para indicador LED
  • Conex. control corriente M8 4 clavijas
  • Opcionalmente, con conexión M5 ó tubo encajable de 6 mm
  • Interruptor de vacío y presión electrónico
  • Campo de medición: de -1 a 0 bar
  • Función de conmutación: PNP
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por