• Filtro en línea para el uso en instalaciones de vacío con un grado de suciedad medio - bajo
  • En ventosas individuales para aplicaciones de manipulación de piezas sucias
  • Montaje directo en el tubo flexible
Productos destacados
  • Rápido y fácil de cambiar el filtro de inserción; bajos costes de servicio, tolerante con el medio ambiente
  • Mantenimiento eficiente, ya que el grado de contaminación es visible a través de la carcasa transparente
  • Un montaje en el tubo flexible simple y rápido
  • Adecuado para sistemas de vacío y presión; resiste brevemente una sobrepresión de hasta 7 bar
Filtros en línea VFI
  • Conectores de encaje a ambos lados con tuerca de racor (1) para la conexión del tubo flexible (4 y 6 mm); alternativamente, con conexión de tubo flexible push-in
  • Carcasa filtro transparente con flecha de sentido aspiración (3)
  • Elemento filtrante para insertar (2), material transparente para el control del grado de suciedad
  • Flujo nominal: de 2 a 4 m³/h
  • Finura de filtrado: 50 µm
  • Opciones de conexión: Tubo flexible 4/2, 6/6 y 8/6
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por