• Sistema de fijación por vacío para procesos de canteado de piezas de vidrio en máquinas CNC del fabricante Bystronic
  • Utilizado para el rectificado de vidrio de alta calidad para edificios, de diseño y para automóviles
  • Cambio sin herramientas para reducir los tiempos de preparación y los tiempos de parada, así como el simple reequipamiento de las mesas de máquinas existentes
  • Totalmente compatible con ventosas de equipo original
  • Altura de trabajo de 80 mm o 120 mm
Productos destacados
  • Sistema de cambio rápido de solo tres piezas para procesos de equipamiento rápidos en caso de nuevos layouts de máquina
  • El marco obturador de material que no deja huellas se puede cambiar sin herramientas
  • Poca necesidad de limpieza al cambiar el layout, ya que la base permanece permanentemente sobre la mesa de la máquina
  • Fuerzas de retención muy altas en vidrio seco y húmedo
  • Las alturas de trabajo y el contorno de interferencia son adecuados para el funcionamiento mixto con ventosas del sistema original factible
Schmalz Quick-Change SQC
  • Boca de ventosa con marco obturador (1) de material HT1 que no deja huellas
  • Superficie de ventosa a elegir, cuadrada o redonda (2)
  • Carcasa de aluminio con punto de rotura controlada (3)
  • Mono-Base con tornillo hueco para que pueda permanecer permanentemente sobre la mesa de la máquina (5)
  • Cubierta (4) para Bases que no están equipadas con ventosas
  • Sistema de cambio rápido de 3 piezas
  • Guía de vacío sin tubo flexible
  • Para mesas de la máquina con alimentación de vacío M12
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por