• Eyectores compactos para la generación de vacío con eficiencia energética y fiabilidad de proceso para la manipulación de piezas estancas a la succión y ligeramente porosas.
  • Funciones de aspiración y descarga a través del control de aire comprimido
  • Utilización en instalaciones automatizadas sin alimentación de tensión externa directamente en el robot o el mecanismo de ventosas
  • Utilización en condiciones del entorno complicadas, como piezas oleosas, suciedad, humedad o vibraciones
  • Aplicaciones pick & place con ciclos de mínima duración
Productos destacados
  • Eyector compacto de control puramente neumático sin componentes electrónicos; mínimo esfuerzo de instalación
  • La función integrada de ahorro de aire reduce el consumo de aire comprimido hasta un 80 %
  • Ejecución diseño SCPi con salidas de conmutación digitales e interfaz IO-Link para la comunicación con el bus de campo existente
  • Funciones de monitorización de estado integradas permite el mantenimiento predictivo y aumenta la eficiencia de la instalación
Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP
  • Cuerpo básico de plástico de alta resistencia
  • Regulación de ahorro de aire neumática integrada también sin interfaz eléctrica
  • Conexiones neumáticas para la activación de las funciones de aspiración (1) y descarga (1A); conexión de vacío (2)
  • Modelo SCPb (3) sin componentes electrónicos; tornillo de ajuste para el ajuste del punto de conmutación
  • Modelo SCPi (4) con elemento de manejo y visualización; conexión eléctrica a través de un conector M12 estándar
  • Silenciador integrado (5)
  • Capacidad de aspiración de hasta 185 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por