• Eyector potente para manipular piezas estancas a la succión en condiciones extremas, por ejemplo, en sistemas de vacío en líneas de prensas para el trabajo de la chapa
  • Aplicaciones pick & place con tiempos de ciclo cortos
  • En instalaciones automatizadas para el establecimiento y la monitorización precisa del nivel de vacío en el sistema
  • Conexión a través del puerto IO-Link, clase B
Productos destacados
  • Interfaz IO-Link de clase B con línea de suministro separada para sensores y actuadores para la comunicación con el controlador
  • La interfaz NFC permite la lectura y parametrización a través del smartphone
  • La función de ahorro de aire integrada reduce los costes de energía al mínimo
  • Funciones de monitorización de estado para aumentar la eficiencia y evitar tiempos improductivos
  • El regulador de voltaje asegura un voltaje constante
Eyectores compactos SXMPi Class B
  • Pantalla de usuario (1) con elementos de visualización y manejo grandes
  • Electrónica de control (2) con variadas funciones de monitorización
  • Conexión eléctrica (3) mediante conector estándar M12 de 5 polos con separación de potencial (IO-Link, clase B)
  • Silenciador desmontable (4) cuerpo base (5) de plástico extremadamente resistente, "módulo de descarga power" (6)
  • Placa de conexión horizontal con conexión de vacío y de aire comprimido (7); con cambio rápido opcional
  • Antena NFC (8) para la transmisión inalámbrica de datos
  • Capacidad de aspiración de hasta 220 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por