• Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación de circuitos impresos delicados
  • Manipulación de piezas con desniveles tras la estructuración química húmeda
  • Manipulación casi sin huellas y disipadora de piezas delicadas (modelos HT1, antiestáticos)
  • Material NBR-ESD para proteger frente a la descarga electrostática descontrolada de componentes sensibles
Productos destacados
  • Gran selección de materiales para una amplia gama de requisitos (resistentes a la temperatura, conductivos, que no dejan marcas, disipadores)
  • Alta fuerza de aspiración y una amortiguación efectiva durante la colocación de la pieza de trabajo
  • Carrera de ventosa muy alta debido a los 2,5 pliegues
  • El labio sellador suave y saliente se adapta de forma óptima a las superficies abombadas
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa FSG (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FG (2) con 2,5 pliegues y boquilla de conexión (1)
  • Todas las boquillas encajadas
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una famillia
  • Diámetro: 3 a 32 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas

Filtrar por