• Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con sistema de consolas (sistema de 2 circuitos)
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y curvadas como p. ej. marcos y perfiles de ventana
  • Para el montaje, la fijación se sujeta a la consola con el primer circuito de vacío y opcionalmente también mecánicamente; la altura de la fijación se adapta a la pieza con el ajuste rápido sin herramientas
  • Fijación de la pieza activando el segundo circuito de vacío de la máquina
Productos destacados
  • Plato de fijación triangular con ajuste rápido sin herramientas que permite tiempos de preparación más cortos
  • Fuerzas de sujeción de hasta 700 N garantizan una gran fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • La fijación por vacío y la fijación mecánica opcional aseguran la sujeción a la consola
  • No se requiere ningún medio adicional en la máquina, ya que la fijación se activa por el vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
  • Los materiales de fricción especiales en el plato de fijación y en la superficie de fijación aseguran que la pieza se mantenga segura incluso con altas fuerzas de mecanizado
Fijaciones mecánicas VCMC-K2-QUICK
  • El plato de fijación triangular (1), se ajusta sin herramientas en altura de fijación y superficie de apoyo de la pieza
  • El plato de fijación se baja a través del pistón activando el vacío y fija la pieza
  • Material de fricción (2) para optimizar la absorción de fuerza transversal
  • Cuerpo base (3) de aluminio con interfaz a la mesa de la máquina para fijar la fijación por vacío
  • Fijación mecánica (4) opcional para fijar el dispositivo a la consola
  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Para marcos y ventanas
  • Sujección a la consola por vacío o mecánicamente
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por