Equilibradores de cable NEO 30

  • Equilibrador de cable a batería de Binar Handling para la elevación intuitiva y precisa de cargas de hasta 30 kg
  • Fácil de utilizar en sistemas de raíles comunes gracias a la suspensión giratoria, que se conecta al carro o a un cáncamo
  • Se pueden realizar de 200 a 500 carreras con una sola carga de la batería
  • Conexión flexible de dispositivos de manipulación de cargas, como garras de tijera, para manipular una gran variedad de cargas rectangulares, como cajas, adoquines, etc.

Schmalz sigue creciendo y se pone al frente de Binar Handling

El especialista en tecnología de vacío Schmalz adquiere la empresa sueca Binar Handling AB y sus cuatro filiales en Europa y Asia, reforzando así su posición en el mercado de la tecnología ergonómica de manipulación.

Productos destacados
  • Solución de manipulación móvil para facilitar el traslado de las piezas en diferentes lugares de trabajo
  • Puesta en marcha Plug & Play: la unidad está lista para su uso en unos pocos y sencillos pasos
  • El funcionamiento con baterías recargables elimina la necesidad de complejas y costosas conexiones para el suministro de medios
  • El sencillo concepto de manejo con un solo botón de encendido/apagado retroiluminado evita los errores de manejo
  • La manipulación segura y precisa permite a los operarios levantar las cargas de forma ergonómica
Equilibradores de cable NEO 30
  • Carcasa robusta y revestida de goma (1) con batería integrada a ras como panel trasero (2)
  • Indicador LED de nivel de carga (3) en la batería
  • Botón de encendido/apagado (4)
  • Movimiento simple hacia arriba y hacia abajo de la unidad de control (5) incluyendo la carga por el usuario
  • Conexión de bayoneta (6) en la parte inferior de la unidad de control para facilitar la conexión con los dispositivos de manipulación de cargas
  • Instalación rápida y sencilla
  • Uso a pilas y móvil
  • Hasta 500 carreras por carga de batería
  • Capacidad de carga max.: 30 kg

Filtrar por