Técnica de vacío para la fabricación de palas de rotor

En la fabricación de palas de rotor se requiere la manipulación segura, cuidadosa y precisa de preformas, preimpregnados, materiales en seco y palas de rotor acabados. Aquí se utiliza la técnica de vacío de Schmalz, por ejemplo, para el desmoldeo cuidadoso de los componentes o para el transporte seguro entre las estaciones de mecanizado.

Por medio de ventosas de suspensión cardánica y con resorte se puede adaptar la técnica de vacío de forma flexible a la geometría de los componentes. Sistemas redundantes, grandes acumuladores de vacío y seguros mecánicos adicionales garantizan máxima seguridad en la manipulación de las palas de rotor de varias toneladas de peso y de hasta 85 metros de longitud y sus componentes. La amplia cartera de ventosas de Schmalz ofrece para cualquier caso de aplicación la solución acertada.

Exigencias a la técnica de vacío

Desmoldeo teniendo en cuenta las fuerzas de desmoldeo
Los elevadores por vacío VacuMaster para la fabricación de palas de rotor facilitan considerablemente los diferentes procesos de desmoldeo y transporte. Los elevadores están equipados con varias ventosas que agarran la pieza de forma cuidadosa y segura.

Seguridad en la manipulación de las piezas de varias toneladas de peso
El elevador por vacío VacuMaster dispone de uno o dos circuitos de vacío, un gran acumulador de vacío y un seguro mecánico adicional como, por ejemplo, correas de sujeción textiles o grapas de bloqueo mecánicas. De este modo, el elevador garantiza máxima seguridad de proceso también durante el transporte de las palas de rotor y sus componentes. Además, los elevadores están dotados de un dispositivo de aviso óptico y acústico.

Adaptación flexible a contornos diferentes
Las ventosas del elevador disponen de un perfil hermetizante especial que se adapta de forma excelente a las superficies de la pieza. Todas las ventosas se pueden conectar y desconectar mediante válvulas de deslizamiento manual. Las ventosas están sujetadas a una suspensión de cadena, a una suspensión rígida con carros de desplazamiento lineales o a accionamientos lineales para el ajuste automático de altura. Por tanto, se pueden levantar con los elevadores tanto piezas con contorno preciso y sin contorno.

Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe. 49
P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2
48950 Erandio (Vizcaya)
España

T: +34 94 480 5585
F: +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es
Tarjeta de visita

Formulario de contacto

Productos para la fabricación de aspa