Técnica de vacío para la fabricación de góndolas

En la fabricación de góndolas se utiliza la técnica de vacío, por ejemplo, para retirar las góndolas del bastidor de transporte o para posicionarlas para el montaje final. Los revestimientos de góndola tienen un peso de hasta 4.000 kilogramos y constan de estructuras complejas a las que se deben adaptar de forma flexible las ventosas.

La amplia cartera de ventosas de Schmalz ofrece para cualquier caso de aplicación la solución acertada. Las ventosas están suspendidas de forma cardánica y con resorte al elevador. Sistemas de vacío redundantes, grandes acumuladores de vacío y seguros mecánicos adicionales garantizan máxima seguridad. Aparte de ello, unos dispositivos individuales permiten un posicionamiento exacto de los componentes.

Exigencias a la técnica de vacío

Girar y bascular los revestimientos
En el montaje final de las góndolas se basculan o se giran algunos componentes para llevarlos a la posición final. Paredes laterales se basculan hasta 90°, parte de los elementos de techo se gira 180°. Los elevadores por vacío de Schmalz pueden equiparse con una unidad de basculación eléctrica para posicionar los componentes de forma segura y cuidadosa.

Seguridad en la manipulación de las piezas de varias toneladas de peso
El elevador por vacío VacuMaster dispone de uno o dos circuitos de vacío, un gran acumulador de vacío y un seguro mecánico adicional como, por ejemplo, correas de sujeción textiles o grapas de bloqueo mecánicas. De este modo, el elevador garantiza máxima seguridad de proceso en la fabricación de góndolas.

Módulos de ventosa flexibles y desconectables
Las ventosas del elevador por vacío se adaptan de modo flexible a formas de componentes y superficies diferentes. Esto se logra mediante una suspensión cardánica y con resorte. El amplio programa de productos de Schmalz ofrece la ventosa acertada para todas las superficies. Las ventosas se pueden conectar y desconectar fácilmente mediante válvulas de deslizamiento manual, de este modo, un elevador por vacío VacuMaster puede adaptarse a componentes diferentes.

Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe. 49
P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2
48950 Erandio (Vizcaya)
España

T: +34 94 480 5585
F: +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es
Tarjeta de visita

Formulario de contacto

Productos para la fabricación de góndolas