Eyectores de transporte SEC
Capacidad de aspiración de 215 l/min a 8.640 l/min
Eyector con gran caudal de aspiración muy elevado a bajo vacío, óptimo para piezas muy porosas y para el transporte de sólidos con pocas pérdidas
Los tamaños adaptados a la potencia proporcionan niveles de potencia óptimos para todas las aplicaciones
Diseño
Diseño

- Cuerpo base de aluminio anodizado o acero inoxidable
- Paso de vacío recto
- Entrada lateral de aire comprimido (1) por ranura anular
Datos técnicos
Datos técnicos
- Capacidad de aspiración hasta 8.640 l/min
- Diámetro: 6 a 75 mm
Industrias
Industrias
- •Alimentos
- •Logística
- •Química
- •Universal
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 9 de 9 resultados