FS 5 D 2NA K
N° de artículo: 10.06.04.00001
Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales
Industrias: Electrónica | Farmacéutica | Solar
| Caudal en el rango de presión | |
| Flujo en el rango de vacío | 0 ... 5 l/min |
| Margen de medición | -1...8bar |
| Forma | Display digital |
| Vacuestato para la tipo de construcción | 2x NPN + 1x analógico |
| Conexión eléctrica | Cable |
| Conexión | G1/8" |
| Modelo de protección IP | IP 40 (con conector) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2,5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | G1/8"-HE |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| H4 | 36,7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 76,2 mm |
| L2 | 18,5 mm |
| L3 | 18,6 mm |
| Lk | 2000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Margen de medición | -1...8bar |
| Conexión | G1/8" |
| Modelo de protección IP | IP 40 (con conector) |
| Peso | 107 g |
| Caudal en el rango de presión | |
| Flujo en el rango de vacío | 0 ... 5 l/min |
| Vacuestato para la tipo de construcción | 2x NPN + 1x analógico |
| Conexión eléctrica | Cable |
| Familia de productos | FS |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación