EVE-TR 16 AC3
N° de artículo: 10.03.01.00126
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
| Modelo actual | Trifásico |
| Nivel acústico a 50 Hz | 61 (dB(A)) |
| Tensión a 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Tensión 60 Hz | S013 |
| Tensión a 60 Hz | 200 - 300 V o 350 - 520 V |
| Capacidad de aspiración (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Capacidad de aspiración (60 Hz) | 19 (m³/h) |
| Vacío (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Potencia nominal a 50 Hz | 0.55 (kW) |
| Potencia nominal a 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Aprobación | UL/CSA |
| Peso | 22.5 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2-IG |
| H | 205 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de aspiración (50 Hz) | 16 m³/h |
| Capacidad de aspiración (60 Hz) | 19 m³/h |
| Tensión a 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Tensión a 60 Hz | 200 - 300 V o 350 - 520 V |
| Potencia nominal a 50 Hz | 0,55 kW |
| Potencia nominal a 60 Hz | 0,7 kW |
| Corriente | AC3 |
| Modelo actual | Trifásico |
| Nivel acústico a 50 Hz | 61 dB(A) |
| Peso | 22,5 kg |
| Modelo de protección IP | IP 54 |
Documentación
Documentación