Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FILT-EINS 122x320 PAP STF-Picl-4.5

N° de artículo: 11.04.03.10086

Filtro (redondo)

Diámetro exterior D122 (mm)
Longitud L320 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
TamañoPicl-4.5
Datos de diseño
Atributo Valor
D 122  mm
L 320  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño Picl-4.5
Peso 372  g
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta