Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

N° de artículo: 11.01.43.00175

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tensión a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Capacidad de aspiración (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacío (50 Hz)-600 (mbar)
Potencia nominal a 60 Hz2.6 (kW)
DiseñoIE3:US/CAN
AprobaciónUL/CSA
Peso86 (kg)
CategoríaGeneración de vacío eléctrica
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
L 747  mm
L2 96  mm
B 353  mm
B2 48  mm
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Peso 86  kg
Categoría Generación de vacío eléctrica
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta