Schmalz

Instrucciones de pedido

El eyector compacto SCPLb / SCPLc, disponible en varios niveles de configuración, se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: silenciador, boquilla SEP, tamiz filtrante

Accesorios disponibles: kit de reequipamiento, ángulo de montaje, tubo flexible, boquilla para tubo, cable de conexión, control de vacío, silenciador, conducto de escape de aire colectivo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

SCPLc 50 HV G SA NO PNP E2B

N° de artículo: 10.02.02.07031

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados

Tamaño50
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G3/4"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 66  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-HE
G2 G3/4"-HE
G3 M4-HE
G5 M12x1-MA
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 50
Vacío máx. 900  mbar
Capacidad de aspiración (máx.) 510  l/min
Capacidad de aspiración (máx.) 30,6  m³/h
Consumo de aire aspiración 210  l/min
Consumo de aire aspiración 12,6  m³/h
Consumo máx. de aire soplado 124  l/min
Consumo de aire soplado 7,4  m³/h
Nivel acústico libre 66  dB(A)
Nivel acústico de aspiración 59  dB(A)
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Presión operativa óptima 4,5  bar
Temperatura de uso 0 ... 55 °C
Peso 850  g
Modelo de protección IP IP 54
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

E-Plan Macro
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta