- NUEVO
SCPLc 50 HV G SA NO NPN E2U
N° de artículo: 10.02.02.07049
Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados
| Tamaño | 50 |
| Forma | Alto vacío |
| Rosca G1 | G3/8"-HE |
| Rosca G2 | G3/4"-HE |
| Eyectores compactos de forma | SA |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 66 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-HE |
| G2 | G3/4"-HE |
| G3 | M4-HE |
| G5 | M12x1-MA |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Vacío máx. | 900 mbar |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 510 l/min |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 30,6 m³/h |
| Consumo de aire aspiración | 210 l/min |
| Consumo de aire aspiración | 12,6 m³/h |
| Consumo máx. de aire soplado | 124 l/min |
| Consumo de aire soplado | 7,4 m³/h |
| Nivel acústico libre | 66 dB(A) |
| Nivel acústico de aspiración | 59 dB(A) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Presión operativa óptima | 4,5 bar |
| Temperatura de uso | 0 ... 55 °C |
| Peso | 850 g |
| Modelo de protección IP | IP 54 |
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación