Schmalz

Instrucciones de pedido

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ

N° de artículo: 10.02.02.05740

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with

Tamaño de tobera0,5 mm
ConexiónTubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (máx.)7.5 (l/min)
Consumo de aire aspiración9 (l/min)
Nivel acústico libre66 (dB(A))
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vacío máx.870 (mbar)
Conexión eléctricaConector M8, 6 polar
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Modelo de protección IPIP 40
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 4,2  mm
d2 4,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-MA
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 95,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño de tobera 0,5 mm
Vacuestato para la tipo de construcción Conmutación PNP
Válvula de mando NO
Conexión eléctrica M8-6
Grado de evacuación 87  %
Capacidad de aspiración (máx.) 7,5  l/min
Consumo de aire aspiración 9  l/min
Consumo máx. de aire soplado 10  l/min
Vacío máx. 870  mbar
Presión operativa óptima 4  bar
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido 2  mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío 2  mm
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Peso 84  g
Familia de productos SCPMc
Código del configurador AAQ
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

E-Plan Macro
Documentación

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

Leer más

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta