SCPMc 07 S01 NC M8-6 PNP AAU
N° de artículo: 10.02.02.05742
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
| Tamaño de tobera | 0,7 mm |
| Conexión | Tubo flex. D4(1)-D4(2) |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 15 (l/min) |
| Consumo de aire aspiración | 22 (l/min) |
| Nivel acústico libre | 70 (dB(A)) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Vacío máx. | 870 (mbar) |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 6 polar |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 9 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| G3 | M8x1-MA |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 95,3 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de tobera | 0,7 mm |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Válvula de mando | NC |
| Conexión eléctrica | M8-6 |
| Grado de evacuación | 87 % |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 15 l/min |
| Consumo de aire aspiración | 22 l/min |
| Consumo máx. de aire soplado | 10 l/min |
| Vacío máx. | 870 mbar |
| Presión operativa óptima | 4 bar |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido | 2 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío | 2 mm |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Peso | 84 g |
| Familia de productos | SCPMc |
| Código del configurador | AAU |
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación
SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada
Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.