- EFICIENTE
SB 325 265 3 IE3-TYP3
N° de artículo: 10.04.01.00073
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
| Capacidad de aspiración (50 Hz) | 325 (m³/h) |
| Capacidad de aspiración (60 Hz) | 390 (m³/h) |
| Vacío (50 Hz) | 265 (mbar) |
| Vacío (60 Hz) | 245 (mbar) |
| Potencia nominal a 50 Hz | 3 (kW) |
| Potencia nominal a 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Tensión a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensión a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Tensión 60 Hz | S069 |
| Diseño | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Aprobación | IE3 |
| Peso | 42.5 (kg) |
| Color | RAL 7035 gris luminoso |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 370 mm |
| B1 | 439 mm |
| d | 10,2 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-HE |
| H | 426 mm |
| L | 494 mm |
| X1 | 290 mm |
| Y1 | 290 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de aspiración (50 Hz) | 325 m³/h |
| Capacidad de aspiración (50 Hz) | 5416,6 l/min |
| Capacidad de aspiración (60 Hz) | 390 m³/h |
| Vacío (50 Hz) | 265 mbar |
| Vacío (60 Hz) | 245 mbar |
| Modelo de protección IP | IP 55 |
| Potencia nominal a 50 Hz | 3 kW |
| Potencia nominal a 60 Hz | 3,6 kW |
| Tensión a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensión a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Nivel acústico a 50 Hz | 70,1 dB(A) |
| Nivel acústico a 60 Hz | 71 dB(A) |
| Peso | 42,5 kg |
| Diseño de la versión | IE3-TYP3 |
| Diseño | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Familia de productos | SB |
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación