Schmalz

Instrucciones de pedido

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • EFICIENTE
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

SB 915 260 9 IE3-TYP2

N° de artículo: 10.04.01.00083

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Capacidad de aspiración (60 Hz)915 (m³/h)
Vacío (60 Hz)260 (mbar)
Potencia nominal a 60 Hz9 (kW)
Tensión a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Tensión 60 HzS067
DiseñoIE3:US/CAN
AprobaciónUL/CSA
AprobaciónUL/CSA
Peso112 (kg)
ColorRAL 7035 gris luminoso
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 496  mm
B1 548  mm
D2 100  mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 596  mm
L 617  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz) 915  m³/h
Vacío (60 Hz) 260  mbar
Modelo de protección IP IP 55
Potencia nominal a 60 Hz 9  kW
Tensión a 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Nivel acústico a 60 Hz 73  dB(A)
Peso 112  kg
Diseño de la versión IE3-TYP2
Aprobación UL/CSA
Diseño IE3:US/CAN
Familia de productos SB
Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Datos de rendimiento
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta