Elementos de hermetizado flexibles y rápidamente cambiables

La esponja hermetizante y las ventosas se pueden sustituir fácil y rápidamente por lámina adhesiva optimizada y la función Push-in.

Esponja hermetizante con lámina adhesiva de cambio rápido

  • Óptima capacidad de adaptación
  • Rápido retroceso para tiempos de ciclo cortos
  • Se cambia sin dejar residuos adhesivos y sin necesidad de limpieza de la chapa
  • Adecuado para piezas con ancho a partir de 20 mm (en el diseño con 5 hileras de aspiración, bajo consulta)
  • Opcionalmente con estera filtrante
  • Opcionalmente, con capa protectora SU para la manipulación sin huellas de piezas delicadas

Vídeo sobre la sustitución de las espumas de relleno

Ventosas con función Push-in

  • Compensación de alturas y efecto de amortiguación óptimos
  • Se cambian rápidamente mediante el mecanismo de encaje (Push-in)
  • Diámetros 20 mm y 40 mm
  • En silicona conforme con FDA
  • Opcionalmente con filtro de encaje

Ayuda para la elección

Características de aplicación Esponja hermetizante Ventosas
Piezas estables como p. ej. placas, chapas, tablones, perfiles y palets  
Piezas flexibles como p. ej. cajas de cartón, sacos, bolsas y bandejas  
Piezas alargadas como p. ej. barras, perfiles, tablones  
Piezas con superficie rugosa o estructurad  
Manipulación de capas de producto de menor tamaño, como p. ej. tarros (abiertos o cerrados) y latas con borde en todo el perímetro