Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manipulación cuidadosa de los electrodos y los separadores mediante la reducción de las fuerzas dinámicas y estáticas a través de un dimensionamiento y una distribución óptimos de los puntos de aspiración. Presión superficial inferior demostrada en comparación con otros principios de agarre, como las ventosas de elastómero o las pinzas Bernoulli.
Cuando se utilizan ventosas
Cuando se utiliza el FLGR
La superficie de aspiración de material especial PEEK (polietileno éter cetona) minimiza la abrasión mecánica y evita la contaminación química. El flujo de gran volumen de la pinza también elimina las partículas del electrodo, que se retiran de la zona de trabajo mediante la extracción del aire de salida.
Cuando se utilizan ventosas
Cuando se utiliza el FLGR
Un componente importante de toda batería es el electrolito, que asegura el transporte de iones entre los electrodos. El complejo sistema de disolvente, sal conductora y aditivos puede atacar a los componentes que entran en contacto con él. Schmalz ofrece ventosas de vacío de materiales resistentes a los electrolitos. En comparación con las ventosas de vacío de otros materiales, son duraderas, por lo que se puede mejorar la productividad y el rendimiento del sistema.
Los productos de Schmalz pueden utilizarse en casi todas las clases de salas blancas. Los productos de Schmalz han sido probados y certificados junto con institutos de alto nivel. Esta certificación se basa en varios reglamentos y normas oficiales.
Clase de sala limpia | Productos de Schmalz* | ||||
---|---|---|---|---|---|
ISO 14644-1 | Ventosas de vacío | Pinza especial | Sistemas de agarre por vacío | Elementos de fijación | Generador de vacío |
ISO 1 | PFYN, FSG, SGON | SCG, FLGR (STGG)** | FSTIm | ||
ISO 2 | FSGA | FM-SW | FSTIm (Dispositivo antitorsión) | ||
ISO 3 | SGPN, SPF-ED | ||||
ISO 4 | FSGA-SI | SCPS/SCPSi, SCPSb | |||
ISO 5 | |||||
ISO 6 | FX-SW | ||||
ISO 7-9 | Todos los productos de Schmalz cumplen la clase de sala limpia ISO 7-9. |
*Componentes de vacío probados de forma ejemplar según la norma VDI-2083
**La serie FLGR es un producto personalizado y ha sido certificado según la norma STGG.
ISO 14644-1, JIS B 9920 | FED-STD-209D corresponde a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número máximo de partículas /m³ | Número máximo de partículas /ft³ | ||||||
0.1 µm | 0.2 µm | 0.3 µm | 0.5 µm | 1.0 µm | 5.0 µm | 0.5 µm | |
ISO 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
ISO2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | - |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | 1 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | 10 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 |
ISO 7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 |
ISO 8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 |
ISO 9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 1,000,000 |