Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Margen de medición | bar |
Longitud L | 153 mm |
Rosca de conexión | G1/8"-HE |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Rosca G2 | G1/8"-HE |
Diámetro nominal | 6 mm |
Tensión | 24V - DC |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 25 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | G1/8"-HE |
H | 35 mm |
L | 153 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tensión | 24V - DC |
Temperatura de trabajo | °C |
Instrucciones de pedido: EMVP 6 24V-DC 3/2 NC