• Sistema de fijación mecánica para mesas de consola Biesse con alojamiento de ventosa adecuado
  • Las fijaciones mecánicas para sistemas de Biesse se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
  • Las fijaciones se adaptan a los alojamientos de ventosas y se fijan siguiendo el principio de bayoneta con dos tornillos hexagonales
  • El plato de fijación excéntrico ofrece una elevada superficie de fijación, gira libremente y, por ello, se puede usar en cualquier dirección
  • Fijación segura de piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
Productos destacados
  • Placas de sujeción de posición excéntrica para un uso óptimo de la superficie de sujeción
  • Sostiene incluso las piezas de trabajo estrechas de forma segura con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
  • No es necesario un medio adicional, ya que puede ser activado a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
  • Soporta las fuerzas laterales más fuertes gracias a los materiales de fricción especiales
Fijaciones mecánicas VCMC-B
  • El plato de fijación excéntrico (1) se retrae hacia abajo por el vacío de la consola Biesse
  • Material de fricción (2) para la optimización de las fuerzas transversales
  • Cuerpo base de aluminio (3) con interfaz (4) para la consola Biesse
  • Tornillos hexagonales (5) para fijar el dispositivo en el alojamiento
  • Sistema de vacío para consolas de Biesse
  • Para perfiles de marcos y ventanas
  • Fijación previa en los alojamientos para ventosa

Filtrar por