Sistema modular para uso en mesas de consola SCM y Morbidelli, compatible con el equipo original
Uso flexible de componentes sensibles y delgados hasta superficies rugosas y madera maciza
Optimizado para fuerzas de corte elevadas durante el mecanizado de madera maciza, materiales tipo solid surface y laminados
La válvula palpadora integrada permite que las ventosas de bloque no utilizadas permanezcan en las consolas de la máquina
También se puede utilizar para mesas de la máquina Flexmatic con posicionamiento automático y Start/Pilot con detección de posición gracias a los accesorios leva de conmutación e imán
Nota - SCM/Morbidelli
SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Los artículos enumerados aquí son productos de J. Schmalz GmbH que han sido diseñados para adaptarse a centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.
Productos destacados
La elevada fuerza de retención y la absorción de fuerzas laterales garantizan un mecanizado fiable y evitan los rechazos
Ahorro en la puesta a punto gracias a la amplia gama de aplicaciones
El carácter giratorio de la placa de ventosa permite una adaptación flexible a la geometría de la pieza
La junta adaptable permite fijar superficies rugosas
La unión atornillada de la ventosa con el montaje de ventosa garantiza una estabilidad extraordinaria durante el proceso (Innospann)
Válvula palpadora (1) de plástico suave
Tornillo central (2) para la fijación de la placa de ventosa giratoria
La junta hermetizante adaptable (3) también puede utilizarse para superficies estructuradas
La placa de ventosa (4) es giratoria e intercambiable, con etiqueta NFC integrada para la lectura de los datos del producto a través del smartphone
Tornillo (8) para conectar firmemente el robusto cuerpo base (5) al alojamiento de ventosa (7)
Anillo adaptador (6) de plástico como interfaz para el alojamiento de ventosa (Innospann)
Sistema de vacío para consolas de SCM TV de las series Flex, Flexmativ, Start y Pilot con una anchura de consola de 98 mm
Ventosa de bloque de aluminio
Válvula palpadora y etiqueta NFC integrada
Con fijación mecánica previa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.