• Conector de 90° para la conexión rápida de los raíls transversales al sistema de raíls longitudinales de soporte
  • El conector de 90° con conducción de medios permite la alimentación por vacío del perfil longitudinal al travesaño sin necesidad de tubos
  • El conector 3D permite adaptar la garra de ventosas a las piezas de forma libre
  • Amplia gama de aplicaciones para la manipulación automatizada de piezas
Productos destacados
  • La opción de conducción de vacío interna evita el uso de tubos externos
  • Montaje sencillo gracias a los elementos estandarizados
  • Los conectores 3D permiten una adaptación óptima a las piezas de forma libre
Tecnología de montaje PXT
  • Conector de 90° (1) opcionalmente con conducción de vacío interna
  • Conector 3D (2) ajustable en ángulo sin topes
  • Conector interior (3) para conexión a 90° en un plano
  • Conector transversal de 90° con conducción de vacío opcional
  • Conectores 3D para superficies de forma libre

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por