• Perfiles de montaje para garras de ventosas para la conexión directa a la brida del robot
  • Amplia gama de aplicaciones para la manipulación automatizada de piezas
  • Conexión sencilla de uniones en cruz y en 3D, así como de ventosas, bielas elásticas y otros elementos de soporte
  • El tubo de perfil puede utilizarse para la conducción de vacío interna
Configurar en lugar de construir

Monte una garra PXT individual fácil y rápidamente en unos pocos pasos a partir del sistema modular.

Productos destacados
  • El perfil de aluminio, ligero y robusto, garantiza una gran estabilidad y flexibilidad de la garra de ventosas
  • El uso de un perfil estándar facilita la conexión de cualquier componente
  • Eliminación de tubos innecesarios gracias a la posibilidad de guiar el vacío internamente
Perfiles de montaje MO-PROF PXT
  • Perfiles estandarizados para el montaje de la garra de ventosas y la conexión de los soportes y conectores (1)
  • Tapas de perfil (2) opcionalmente también disponibles en versión hermética
  • Perfil de aluminio estándar de gran estabilidad
  • Diámetro: 30 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por