Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de soporte
Conexi | Perfil D30-ITEM |
Diseño | Bloque doble |
Longitud L | 38 mm |
Anchura B | 25,8 mm |
Altura H | 35 mm |
Margen de fijación | mm |
Rosca G1 | M6-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 25,80 mm |
B2 | 35 mm |
d | 6,40 mm |
G1 | M6-HE |
H | 35 mm |
L | 38 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | Bloque doble |
Peso | 71,50 g |
Instrucciones de pedido: HTR-D30-I M6-IG D PXT