Sistema modular de abrazaderas de tubo y bola con dentado para la conexión de soportes herramientas de tubo redondo para un sistema ligero de ajuste flexible
Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones con un número mínimo de componentes diferentes con dentados
Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías
Montaje en versión específica
¿Necesita un montaje en su diseño específico? Elija entre diferentes conexiones, soportes de prolongación y codos y deje que nuestros experimentados asesores de sistemas le ayuden con el diseño.
Productos destacados
Abrazaderas de tubo duraderas y ligeras con dentado (bloqueo positivo) optimizadas para procesos altamente dinámicos con la máxima cantidad de salida
El portafolio de slim permite un fácil montaje de una amplia variedad de módulos
Compatible con los sistemas de herramientas comunes y flexible gracias al ajuste del ángulo con un ángulo de 10°
Abrazaderas de tubo de 25 mm, 1,5" (38,1 mm) y 40 mm (1), abrazaderas para bola de 28,5 mm y 32 mm (2)
Engranaje dentado con pasos de 10° (3)
Montaje seguro, ya que los componentes negros (F) y grises (M) se montan siempre alternativamente (4)
Engranaje dentado con pasos de 10°
Versión macho en gris
Versión hembra en negro
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.