• Piezas angulares con dentado para la conexión de soportes a herramientas de tubo redondo para un sistema modular y ligero de ajuste flexible
  • Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones con un número mínimo de componentes diferentes con dentados
  • Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías
Montaje en versión específica

¿Necesita un montaje en su diseño específico? Elija entre diferentes conexiones, soportes de prolongación y codos y deje que nuestros experimentados asesores de sistemas le ayuden con el diseño.

Productos destacados
  • Contra-ángulos duraderos y ligeros con dentado (ajuste de forma) optimizados para procesos altamente dinámicos con la máxima cantidad de salida
  • El portafolio de slim permite un fácil montaje de una amplia variedad de módulos
  • Compatible con los sistemas de herramientas comunes y flexible gracias al ajuste del ángulo con un ángulo de 10°
Piezas acodada (engranada) SXT-ANG
  • Pieza acodada con engranaje dentado en pasos de 10°
  • Montaje seguro, ya que los componentes negros (F) y grises (M) se montan siempre alternativamente (1)
  • Engranaje dentado con pasos de 10°
  • Versión macho en gris
  • Versión hembra en negro
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por