Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

  • Brazos basculantes para conectar los soportes de ventosas a los travesaños de las herramientas de tubo redondo
  • Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones
  • Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil
Productos destacados
  • Brazos basculantes de alta resistencia con abrazaderas para tubo y bola de gran precisión de un lado o de dos lados para procesos altamente dinámicos con la máxima velocidad de salida
  • Uso flexible gracias a la conexión de soporte para forma de bola o espiga
  • Compatible con los sistemas de herramientas (diámetro de tubo de 25 mm o mediante abrazadera de tubo)
Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT
  • Conexión al sistema de soporte: Abrazadera para bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o espiga «Apple-Core» (A2: ø 19 mm) (1)
  • Conexión a herramientas para tubos: Abrazadera para tubo de 25 o 40 mm (2)
  • Abrazadera de tubo unilateral: Prolongación de tubo de 25 mm de diámetro (2)
  • Sujeción para uno y dos lados
  • Con prolongación de 100 a 510 mm
  • Para diámetros de tubo de 19 a 40 mm
  • Para conexión esférica con un diámetro de 28,5 a 32 mm
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por