• Prolongaciones con engranaje dentado para conectar soportes y componentes de herramientas para tubos para un sistema modular ligero y de ajuste flexible
  • Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones con un número mínimo de componentes diferentes con dentados
  • Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías
Montaje en versión específica

¿Necesita un montaje en su diseño específico? Elija entre diferentes conexiones, soportes de prolongación y codos y deje que nuestros experimentados asesores de sistemas le ayuden con el diseño.

Productos destacados
  • Prolongaciónes duraderas y ligeras con engranaje (cierre positivo) optimizadas para procesos altamente dinámicos con un máximo rendimiento
  • El portafolio de slim permite un fácil montaje de una amplia variedad de módulos
  • Compatible con los sistemas de herramientas comunes y flexible gracias al ajuste del ángulo con un ángulo de 10°
Prolongaciones (engranada) SXT-EXT
  • Prolongación con engranaje dentado por un lado (extremo del tubo 25 mm) (1) y por dos lados (2)
  • Engranaje dentado con pasos de 10°
  • Engranaje dentado con pasos de 10°
  • Dentado de una y dos caras
  • Prolongación de 50 a 500 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por