• Filtro de vacío para la protección de generadores de vacío delicados mediante filtrado previo del aire
  • Uso en entornos polvorientos con grado de separación de aprox. un 100 %
Productos destacados
  • Amplio espectro de tamaños, adecuados para cada generador de vacío
  • Cartuchos de filtro cambiables que ahorran costes y son respetuosos con el medio ambiente
  • Los elementos filtrantes con un grado de separación de casi 100% protegen los generadores de vacío de forma óptima
  • Opcional con la supervisión del grado de contaminación para reducir los tiempos de inactividad
  • Modelo VF: carcasa de filtro de aluminio, tapa roscada, cartucho de filtro de tela metal o papel
  • Modelo STF N: carcasa de filtro de chapa de acero, tapa con clip. Cartucho de filtro de papel especial
  • Modelo STF P: carcasa de filtro de plástico, tapa con clip, con soporte de montaje, cartucho de filtro de papel especial, conexiones de grandes dimensiones
  • Modelo STF-D P: adicionalmente con presostato para el control del grado de ensuciamiento
  • Flujo nominal: de 6 m³/h hasta 480 m³/h
  • Unidades de filtro: 3 a 10 µm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por