Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de soporte
Margen presión (presión servicio) | bar |
Longitud L | 38 mm |
Anchura B | 15 mm |
Altura H | 9,4 mm |
Usa construcci | Garra de agujas |
Tamaño | AP/AE |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 15 mm |
d | 5,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 37,30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 38 mm |
X1 | 29 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 32,60 g |
Instrucciones de pedido: HTS-A2 SNG AP/AE OP