Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño | 40x121 |
Margen presión (presión servicio) | 2,5 ... 6,0 bar |
Fuerza de retención (max.) | 1.070 N |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 40 mm |
G2 | G1/8"-HE |
G4 | M5-HE |
G5 | M6-HE |
H | 101,70 mm |
H2 | 36,70 mm |
H3 | 33,60 mm |
H4 | 2,60 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 7 mm |
LG5 | 6,50 mm |
WD2 | 63 mm |
X1 | 57 mm |
X2 | 20 mm |
X3 | 60 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 81 mm |
Y3 | 16 mm |
Distancia entre agujeros Y4 | 30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Grosor ópt para fuerza ret. máx | 4 mm |
Fuerza de retención (max.) | 1070 N |
Fuerza restante | 1,80 N |
Margen presión (presión servicio) | 2,5 ... 6,0 bar |
Posción de montaje | BEL |
Control | Biestable |
Temperatura de trabajo | 5 ... 70 °C |
Peso | 1500 g |
Instrucciones de pedido: SGM-HP 40x121
La garra magnética SGM-HP/-HT (múltiple) se suministra montada.
El producto se compone de: