ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

N° de artículo: 10.01.17.00593

Juego completo para conectar integrar una pinza magnética a los robots ligeros

Usa construcciGarra magnética preparación del sensor
NormaDIN EN ISO 9409-1
ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
Atributo Valor
D 75 mm
d 4 mm
d1 6,10 mm
Dmk 50 mm
G1 M6-MA
H 74 mm
H1 83,20 mm
LG1 7 mm
W 15 °
Atributo Valor
Ángulo 45 °
Tamaño 40
Peso 0,35 kg
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

El juego de manipulación SGM-SV se entrega montado. El producto se compone de:

  • Garra del tipo SGM-SV garra magnética
  • Carcasa de plástico con interfaz para brida de robot UR
  • Racores instantáneos
  • Brida para cables

Repuestos disponibles: Anillo de fricción para la superficie de agarre

Accesorios disponibles: Interruptor de proximidad, prismas para el agarre de piezas redondas y redondeadas, bridas adaptadoras, extensión de brida, cadena de energía con UR-CAP