Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de soporte
Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
Usa construcci | Garra magnética |
Tamaño | 50/70 |
Diseño | Bloque doble |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 92 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 3,50 mm |
d | 5,50 mm |
D | 28,50 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 48,30 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 27,10 mm |
H4 | 35 mm |
L | 69 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 33,50 mm |
Y2 | 59 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 50/70 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 154,60 g |
Instrucciones de pedido: HTS-A3 D SGM 50/70 OP