Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de soporte
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Usa construcci | Garra magnética |
Tamaño | 30/40 |
Diseño | Bloque doble |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 59 mm |
B2 | 7,20 mm |
d | 4,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,90 mm |
H1 | 37,80 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 27,90 mm |
H4 | 26,80 mm |
L | 59 mm |
X1 | 46 mm |
Y1 | 21,20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 30/40 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 79,10 g |
Instrucciones de pedido: HTS-A2 D SGM 30/40 OP